一般用低损耗片状多层陶瓷电容器 (>100Vdc)
非常适合用于基站用PA设计的高频用电容器
谐振电路、调谐电路、阻抗匹配电路等,非常适合用于电容容值变化会对设备运行造成较大影响的高频温度补偿电路。
采用了在高频中对电介质材料损耗非常小的陶瓷材料,内部电极使用卑金属电极,在高频中实现高Q和低ESR。
对应在标准静电容量许容差以外,容量范围以内的小静电容量许容差。
查看型号列表
下载CSV文件
点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。