DE1系列

DE1系列 一般用安全规格认定引线型圆形陶瓷电容器 IEC60384-14的X1/Y1等级

  • 一般用
  • 安全规格
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 帮助
 
 
Type RA [额定250Vac, 300Vac]
 
 

一般用安全规格认定引线型圆形陶瓷电容器 IEC60384-14的X1/Y1等级

IEC60384-14 X1/Y1等级认证产品(强化绝缘品)

Murata Icon X 产品特点

1. IEC60384-14的认证产品。

可以从这里下载安全规格认证证书 (Type RA: X1/Y1)

2. 通过小型·低背化,实现产品的基板小型化、且能够抑制元件高度。
除AC250V外,AC300V额定电压产品也加入产品阵容。
3. 125℃高温保证,此外在外装树脂上使用阻燃环氧树脂 (UL94V-0认证) 。

使用能够对应无卤素 (*2) 的外装树脂。

(*2) 无卤素的定义
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm以下
Br+Cl = 1,500ppm以下

结构示例

Murata Icon X 规格

产品尺寸 6.0mm - 12.0mm
额定电压 250Vac(r.m.s.) - 300Vac(r.m.s.)
静电容量 10pF - 4700pF
主要用途 开关式电源、AC适配器的AC引线滤波用X/Y电容器以及1次2次結合用电容器

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。