请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用安全规格认定樹脂封装表面贴装元器件陶瓷电容器
IEC60384-14 X1/Y1 级认定产品,可以作为各种开关电源的Y电容器、X电容器使用。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. IEC60384-14的认证产品。
2. 可作为Y1等级的电容器使用。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。