MGSC系列

医疗用硅电容器

村田的MGSC系列,以所有的重要插件和生命支持解决方案为目标。这种深槽MOS电容器,利用通过ISO-13485认证的村田设备制造,采用特别的Mosaic设计,与分散的沟槽电容器组合,电气特性达到了超高的水平。村田提供的各种电容器,均在制造过程中采用经过900℃退火处理的高纯度氧化膜,符合AEC-Q100标准。
并且,对根据用途的关键性而生产的电容器进行100%屏蔽,排除“初始”缺陷。漏电流极低,在使用电池的用途上,可以改善性能,延长使用寿命。硅电容器技术与替代的陶瓷电容器技术相比,不仅可靠性高,而且兼具稳定性和轻薄性。MGSC电容器与标准的外置SMD解决方案相比,去藕性能得到加强,可在插件上直接集成。

* Murata Integrated Passive Solutions S.A.(旧IPDiA)

Murata Icon X 特点

  • 高可靠性
  • 超薄型
  • 对于电压、温度、老化,静电容量值的稳定性很高。
  • 芯片堆叠

Murata Icon X 用途

  • 心脏起搏器、除颤器
  • 插入式神经刺激装置
  • 人工器官、假体(人工心脏、人工网膜、肌电假手等)
  • 生命支持设备

Murata Icon X MGSC系列规格

参数
静电容量范围 390pF to 1µF(*)
静电容量容差 ±15%(*)
工作温度范围 -55°C to 150°C
保管温度范围 -70 to 175℃(*2)
温度系数 +60ppm/K
RVDC 12V
击穿电压 (BV) 30VDC
相对于RVDC的静电容量变化 0.1 %/V (from 0V to RVDC)
绝缘电阻 100nF商品
50GΩ(25℃,施加10V,120秒后)
老化 微小,<0.001%/1000h
可靠性 FIT<0.017个/10亿小时
电容器厚度 100µm

(*) 也能根据客户要求提供其他的规格值 (*2) 包装材料除外

Murata Icon X 系列一览

MGSC.xxx
医疗用硅电容器
from -55℃ to 150℃
型号 静电容量 BV
外壳尺寸 厚度
935181730410-xxA 1nF 30V 0202 100µm
935181732547-xxA 47nF 30V 0505 100µm
935181733610-xxA 100nF 30V 0605 100µm

关于其他的规格值,请向本公司销售人员咨询。

Murata Icon X PDF产品目录

可从以下网址下载硅电容器的相关PDF资料。

Commercial leaflet MGSC V1.0_Murata (PDF: 0.9 MB)

  • UPDATE 2018/2/20
下载PDF

Assembly Note EMSC V1.9_Murata (PDF: 0.6 MB)

  • UPDATE 2018/2/2
下载PDF