共模扼流线圈/共模静噪滤波器

DL-PL Series
DL□/PL□/NFG/NFP系列
 
共模扼流圈(CMCC)是一种滤波器,可降低由用于一般用途(例如USB / HDMI/ Mipi等)和汽车领域(CAN/CAN-FD、100Base-T1、1000Base-T1、SerDes、A2B🄬等)的差分传输,以及平衡传输、电源、音频线所造成的共模噪声问题。
共模扼流圈不会对信号产生影响(高截止频率),最适合用于消除数MHz至数100MHz的共模噪声。您还可以通过产品系列一览和应用领域来搜索产品。

Murata Icon X 选择工具

  Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters
>>用于一般用途(按线的类型搜索时请点击此处)

>>用于汽车领域(按线的类型搜索时请点击此处)


Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters
想通过应用领域搜索最合适的产品时
信号线选择表 >>点击此处
电源线选择表 >>点击此处
>>有关各选择表的使用方法,请点击此处。


信号线选择表

一般用途

 
 

汽车专用

 
 

汽车领域
各I/F表请见此处



电源线选择表

① 根据额定电流选择

一般用途

   

汽车专用

 
 

② 根据噪声频段选择

  Under 5A   Over 5A

一般用途

 
 

汽车用
汽车传动设备/安全设备

   

汽车用
汽车信息娱乐设备

 

Murata Icon X 产品选择的要点

Common Mode Choke Coils/Common Mode Noise Filters
产品选择的要点
高速差分传输线的静噪对策维持信号质量的同时抑制噪声也是非常重要的。
>>详情请点击这里

Murata Icon X 共模扼流线圈的静噪对策事例

噪声对策技术 / 事例介绍
民生用                

  Thunderbolt™3  
  USB 3.1     USB 4

  MIPI C-PHY  
  MIPI D-PHY  
  5GHz Noise
  无线供电  
  HDMI1.3  
  HDMI2.1
  Wi-Fi 6                
 应用程序的应用示例 >>
汽车用                

  用于ADAS的车载Ethernet 1000Base-T1降噪措施  
  车载Ethernet 100Base-T1的静噪对策     电源电路的静噪对策
  车载LAN用根据共模扼流线圈的CAN静噪对策     车载设备的噪声标准CISPR25对策事例        
   
               

Murata Icon X 共模扼流线圈的知识

下面解答「共模扼流线圈是什么?」以及「产品的有效使用方法」等一系列共模扼流线圈相关疑问。

共模扼流线圈

信号线用共模扼流线圈

共模扼流线圈电源线用的使用方法

共模扼流线圈/共模静噪滤波器
共模扼流线圈的偏移改善效果
可以通过共模扼流线圈来改善由于差分传输线产生的信号偏移问题。接下来将对这个效果进行说明。
>>详情请点击这里
大电流的静噪使用共模扼流线圈最有效!
您在为噪声而烦恼吗?
使用了PLT10H的噪声对策

Murata Icon X PDF目录

能够下载共模扼流线圈相关的PDF目录。

  详情请点击这里
 

Murata Icon X 关联网站