传感器推荐产品

Sensors
村田传感器在民用设备、汽车、工业机械等中,获取各种物体的情况和周围的信息。
我们从丰富多彩的供货品种当中,挑选了常规产品和推荐产品。
从可穿戴设备到工厂自动化设备、基础设施设备,可以应用于各种控制设备,以及监控系统的智能化和物联网化。
产品一览   通过方式/
原理搜索
 
通过用途/
目的查找
 
传感器
推荐产品
 
停产、预计停产
产品的信息

 

温度

惯性力

 

过热・过电流

角度

 

红外线・光

 

超声波

               
  评估单元 〉        








     温度

sensor   NTC热敏电阻 SMD型
NCP系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于温度检测,温度补偿。
sensor   NTC热敏电阻 引线型
NXFT系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于温度检测,温度控制。
sensor   NTC热敏电阻 引线型
NXRT系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于温度检测,温度控制。
  NTC热敏电阻 树脂封装式
FTN系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于温度检测。



发送您的查询
     过热・过电流

sensor   PTC热敏电阻 SMD型
PRG系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于短路保护,电流限制。
sensor   PTC热敏电阻 SMD型
PRF系列
支持一般电子设备、车载、医疗。用于过热检测。
sensor   PTC热敏电阻 微加热器
FTP系列
支持一般电子设备、医疗。用于加热、温度补偿。



发送您的查询
     红外线・光

sensor   热电型红外线传感器
IRA-S210ST01、IML-0685,IML-0688
支持一般电子设备,安防设备。用于入侵检测,人体感知。



发送您的查询
     超声波

sensor   结构开放型超声波传感器
MA40S4R, MA40S4S 
支持一般电子设备。用于距离检测,物体检测。
  结构开放型超声波传感器(SMD型)
MA40H1S-R
支持一般电子设备。用于距离检测,物体检测, 人体感知。



发送您的查询
     惯性力

  加速度传感器 三轴(±2g)
SCA3100-D04
支持车载,工业,医疗。用于高精度加速度检测,结构健康监测。
  加速度传感器 三轴(±6g)
SCA3100-D07
支持车载,工业,医疗。用于高精度加速度检测,结构健康监测。
sensor   陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±2g)整体型
SCC1300-D02
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度。
sensor   陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型
SCC1300-D04
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度。
sensor   陀螺传感器 单轴X+三轴加速度传感器(±6g)整体型
SCC2130-D08
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度,惯性检测装置。
sensor   陀螺传感器 单轴Z+三轴加速度传感器(±6g)整体型
SCC2230-D08
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度,惯性检测装置。
sensor   陀螺传感器 单轴Z+三轴加速度传感器(±2g)整体型
SCC2230-E02
支持车载,工业,医疗。用于检测移动物体的转动角速度加速度,惯性检测装置。



发送您的查询
     角度

sensor   旋转位置传感器 通用式
SV01 Series
支持一般电子设备。用于位置检测,模式切换SW。
sensor   碳素旋转位置传感器 廉价板
SV03 Series
支持一般电子设备。用于位置检测,模式切换SW。



发送您的查询

传感器阵容列表 >