请输入产品型号或部分型号。
村田以陶瓷技术为核心,充分利用MEMS、工艺技术和磁阻元件等,研究传感功能,开发多功能、高可靠性的设备、模块以及系统。多样的传感器产品阵容满足了汽车、可穿戴设备、医疗保健等各种用途的传感需求。
目录
利用加速度传感器对设备和结构的状况进行实时远程监控,可以了解和预测设备及结构的恶化状态,事先进行预测性维护。 这将有助于避免因突发状况或故障而导致设备突然停止运行的风险,从而实现计划性设备维护,减少维护人员的负担等。
产生自加速度g的轻微倾斜也能检测
利用加速度传感器和倾角传感器等惯性传感器,对装置、电机等机械进行远程控制,从而提高维护管理的效率。
用于角度测量、倾斜补偿和惯性测量装置即使在恶劣的环境下,也能发挥较高的稳定性
即使在恶劣的环境下,也能在惯性测量装置,以及机械控制与引导方面维持较高的稳定性
通过使用了热敏电阻(温度传感器)和BCGMCU的设备,可在非接触的情况下感应人体的体温、脉搏、呼吸次数和床位状态(人在床上、不在床上、正在移动)等信息,并实时监测目标的状态,提高护理质量并减少护理人员的负担。
用于常温范围内的感应可实现高灵敏感、高精度的温度检测
用于对床上的人体进行非接触式监测的MCU内置可获取BCG的高灵敏度加速度传感器
灵敏度高、可检测人体动作的红外线传感器。适用于物联网智能家居安全IP摄像头和警报装置等安防用途,以及智能家居应用中自动控制空调和家电产品的电源开关等与人们的生活密不可分的各种用途。
可用于安全防范/照明设备应用热电陶瓷
AMR传感器(磁力传感器)使用电阻随磁场而变化的AMR元件,通过非接触式的磁场强度感应。可用于检测笔记本电脑、冰箱、门等的开合情况,以及燃气热水器的流量计旋转情况。
非接触式检测开关操作和位置根据磁力强度输出H/L信号
温度传感器可用于检测身边各种物体的温度;气压传感器可用于感应室内导航的高度、进行气象监测等;土壤传感器可用于监测土壤温度、体积含水量和电导率等。无论在任何领域或行业,都可以被广泛用于各种用途。
用于常温范围内的感应 可实现高灵敏感、高精度的温度检测
可感应大气压可用于室内导航和气象监测
可用于监测土壤状态,测量电导率、含水量和温度
在汽车中,安装有GPS、摄像头、雷达等各种收集行驶环境数据的传感器。 尤其适用于车辆电子稳定控制(ESC)、前照灯光轴调整、泊车辅助系统(PAS)和高级驾驶辅助系统(ADAS)等需要确保高稳定性和高精度的汽车应用。
用于汽车的各种安全驾驶功能高精度、高稳定性
用于IMU和各种运动控制3轴加速度传感器一体型
用于停车辅助密闭结构的防滴型
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。