请输入产品型号或部分型号。
土壤传感器是为了持续监测农田土壤和水质中的状态并实现可视化所开发的传感器。3个传感器内置于一个封装中,可以在土壤和水中同时测量EC(电导率)、Moisture(体积含水量)、Temperature(温度)。 采用了特有的9电极的EC传感器,通过多种测量模式和特有的算法,为排除土壤的不确定性做出贡献。
从2023年7月25日(星期二)到2023年9月1日(星期五),我们公司的网站联系表格出现故障,导致在上述期间收到的部分客户的询问输入内容丢失。 从这段时间内提交了表格但未收到我们的确认邮件的客户,我们非常抱歉给您带来不便。请您通过下方表格重新提交您的询问。谢谢!
土壤传感器封装了可以特有的9电极测量孔隙水电导率、以特有的算法只测量肥料量的EC传感器、抑制温度与离子产生的影响的水分传感器等高性能传感器,其拥有可耐受野外使用环境的牢固结构,用途十分广泛,诸如可监控农田土壤中的温度、水分量和肥料量、控制灌溉系统、监控及控制河流湖沼的水质等。
引入了特有的9电极与特有算法的EC传感器,实现了只对孔隙水电导率和肥料量的测量
高精度水分传感器实现了温度依赖的补偿与离子影响的抑制
相当于IP68的牢固结构与高耐腐蚀性的品质,可耐受野外环境
除一般土壤外,特有技术 可用实现人工培养土岩棉、椰糠的测量
详细介绍可同时测量土壤中的EC(电导率)、体积含水量和温度的土壤传感器的特点。
介绍土壤传感器的主要用途示例与智慧农业的应用示例。
介绍使用土壤传感器的实证实验示例。
介绍土壤传感器的产品系列与电气性能参数。
介绍土壤传感器的推荐安装方法与柔软和坚硬土质状态的安装步骤。
可以下载将土壤传感器的详细特性和验证实验示例总结后的介绍资料,以及描述详细用法的数据表。请在考虑产品时充分利用。
2022/11/16
Terrace Mile株式会社×黑生野农业研究会
2022/2/8
Calbee Potato,Inc.(卡乐比马铃薯株式会社)
请通过以下方式咨询有关土壤传感器的购买、疑问及其他各种相关事宜。