お取引場所の地域-言語を選択してください。

スマートファクトリーの未来プライベートワイヤレス

スマートファクトリーにおける5Gネットワーク

スマートファクトリーにおける各アプリケーションは様々な特徴があります。プライベート5Gネットワークを用いれば、特定のエリアに個々のスマートファクトリーアプリケーションに合わせて設定できる、セキュアな専用のネットワークを構築することができます。

Private wireless
ホワイトペーパーダウンロード

最新のSFAコンテンツをみる

Whitepaper Download

スマートファクトリーにおける5G

「スマートファクトリー」を推進するものとして、さまざまなテクノロジーがあります。しかしその中で、特に5Gネットワーク、センサー、ビッグデータとAI(Artificial Intelligence:人工知能)、クラウド/エッジコンピューティングが、未来の工場におけるオートメーションを推進する、4つの主要なテクノロジーとなります。

5Gネットワークはインダストリー4.0の中核にあり、柔軟性があり、拡張可能で、また効率性の高いスマートファクトリーの構築において重要です。インダストリー4.0が成功するかどうかは、5Gの技術的な性能に大きく依存します。製造工程に5G URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications:超高信頼低遅延通信)を実装することで、スマートファクトリーの効率や生産性がさらに向上します。非常に高い可用性と堅牢性を備えたURLLCは、専用のローカルネットワークに対して活用するのが良いと考えられています。

スマートファクトリー内の接続デバイスの数は増加することが予想され、数千ペタバイトのデータが生成されると言われています。現在の4Gネットワークである時点まではニーズを満たすことができますが、それ以降になると、4Gネットワークの能力では、特にスマートファクトリーにおけるこれらの巨大なデータの流れを取り込み、分析し、伝送するのに必要な速度と容量を十分に提供できなくなります。企業は、ビジネスプロセスを最適化したり支援したりするために、ローカル5Gネットワークを展開しています。

media object

製造業における5Gがもたらすメリット

  • ネットワークスライシング: 5Gネットワークでは、特定のサービスおよびトラフィックに複数のバーチャルネットワークを作成することができます。
  • コントロール:ローカル5Gネットワークは、会社内部で展開されます。そのためネットワークの所有者は、ネットワークのあらゆる面を完全にコントロールできます。
  • 帯域幅:5Gでは、大量のデータをネットワーク上で伝送できます。
  • セキュリティー: ネットワークでは、独自のセキュリティーポリシーを設定することができます。
  • 無線: 工場内のイーサネットなどの有線技術は、大量の小型デバイスを接続するには適していません。このため、有線技術に対する従来のニーズの代わりに、ローカルプライベートネットワークへのニーズが高まります。

ローカルネットワークの主要なアプリケーション

media object

Ultra-HDカメラとマシンビジョン

5Gは、高精度なUHDカメラにより生成される大量のデータおよび必要となるサイクルタイムをサポートすることができます。5Gネットワークを使用した予知保全により、生産ラインにおける不具合に素早く気付き、問題を対処することができるようになります。

media object

無人搬送車(AGVs)

5Gは一つのエリアで、より多くのAGVをサポートします。実際、5Gは1平方キロメートル当たり100万台の接続を可能にします。このため、AGVは、燃料や化学薬品を積んだタンクローリー等の危険な運送機械を映像遠隔操作するなど、先進的なアプリケーションを導入することができます。