製品の品番または品番の一部を入力してください
周囲環境の温度変化や、印加された電圧・電流による発熱での温度変化に応じて、抵抗値が変化します。 温度センサ、回路保護、温度補償など感温素子として、また、発熱体として、様々な用途で活躍。 スマートフォンやウェアラブル端末をはじめ、各種電子機器や自動車/車載機器などに向け特性や形状をラインアップしています。
製品関連・サポート情報 お役立ちの情報満載です。
出力電圧、温度誤差などを確認できます。
よくあるご質問を集めました。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタ製品のEDAモデルのダウンロードができます。
ムラタが創業から大切にしてきた「挑戦の精神」と「独自性」の哲学を軸に、材料技術からデバイス設計、ものづくり技術まで一貫生産体制で進化を支えるムラタの技術とイノベーションをご紹介します。
幅広いセンサラインアップを有し、それぞれに最適化された要素技術を統合・応用する総合的な設計技術をご紹介します。
温湿度、照明、音など、センシングデータを活用し、オフィス内のワークスペース整備などにご活用いただけます。
工程内やオフィスが適切な温湿度が保たれているかを監視する事で温度監視、省エネ、生産効率の改善にご活用いただけます。
設備の特定箇所の温度変化を監視し、不具合の予知保全、部材や貨物の温度管理等に活用いただけます。
熱ストレス/転倒/落下/危険エリア侵入/ヒヤリハット/位置/高さ等の検知・緊急通報機能など労災発生防止にご活用いただけます。
室内空間の環境データ(温湿度・気圧)やCO2濃度を測定・可視化し、熱中症予防や人流解析、感染症対策にご活用いただけます。