お取引場所の地域-言語を選択してください。

焦電型赤外線センサ

製品ステータス

  • 生産中止予定
Read more

焦電型赤外線センサは、圧電セラミックスの一種である焦電セラミックスの焦電効果を赤外線検出の原理としたセンサで、ムラタの焦電型赤外線センサは長年培った独自の焦電体セラミックスの応用技術により、バラつきが少なく、S/Nが高いため感度よく人を検知でき、誤作動・誤検知が少ないという特長があります。

  • ※本センサでは体温の測定はできません。
Infrared Sensor

製品ラインアップ

当社のセンサ製品ラインアップは、今後リフロー実装が可能なデジタル出力のSMDタイプに一本化されます。
従来ご提供していたアナログ出力のリードタイプは生産終了予定となっておりますので、ぜひ新ラインアップをご覧ください。

  • ※センサのご利用時にはレンズを併せて使用いただく必要があります。
    リードタイプはIRA-Sシリーズ専用レンズの中から選んでください。

製品検索

焦電型赤外線センサの特長/メリット

独自のセラミックス技術により高性能・高信頼性のセンサを実現

ムラタの焦電型赤外線センサは長年培ってきた独自の焦電型セラミックス技術の応用により、バラつきが少なく、S/Nが高いため感度よく人を検知でき、誤作動・誤検知が少ないという特長があります。

アナログ/デジタル出力、小型/薄型サイズまで幅広い製品を揃えたラインアップ

これまで広く採用実績のあるリードタイプ、独自技術によるリフロー可能な小型/薄型のSMDタイプを用途やご希望の実装方法/出力方式に合わせて製品選定いただけます。

セキュリティやウェイクアップで活用可能

ムラタの焦電型赤外線センサはS/Nがよく高性能であることから、誤検知が少なく、高精度・高い信頼性が必要になるセキュリティ関連分野で活用されています。
主にIPカメラや警報装置、IoTスマートホームセキュリティなどにおいて警備会社のセキュリティ関連防犯システムにも多数採用されています。
また、セキュリティ以外においても主にウェイクアップ用途で、サーモスタット、ドアベル、IPカメラなどのIoT機器を含んだ一般家庭用途まで幅広く活用いただけます。

より精度の高い検知を提供するために、場所に適したタイプをご用意

セットの設置位置に応じてセンサを選んでいただくことが必要です。壁付けセットの人体検知に向いているデュアルタイプ、天井付けセットの人体検知に向いているクワッドタイプ、設置位置に応じてお選びください。
デュアルタイプの中には、高感度デュアルタイプや屋外で使用するセットに向いているタイプも商品化しています。

関連動画