Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 15W
Vin(V) 9V ~ 36V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
ラインレギュレーション (%) -0.25% ~ 0.25%
ロードレギュレーション (%) -0.25% ~ 0.25%
絶縁耐圧 (V) 2000V
効率 (%) 86%
サイズ (mm)W 24.4mm
サイズ (mm)L 27.9mm
サイズ (mm)T 8.4mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 2
Iout (A)Max 0.625A
形状 1 x 1
パッケージ DIP
製品シリーズ BEI
製品シリーズ特徴 Isolated Wide Input Bipolar 15-Watt DC-DC Converters
Iout2 (A)Max -0.625A
Vout2 (V) -12V
Vout2 (V)typ -12V
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

±12V, ±625mA, Dual Output Isolated 1"x1" DC-DC Converter, 9-36V Input Range, Positive Logic, Through-Hole

このページをPDFダウンロード