Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 0.5A
Vin(V) 7.5V ~ 36V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 3.3V
Vout (V)typ 3.3V
ラインレギュレーション (%) -0.3% ~ 0.3%
ロードレギュレーション (%) -0.2% ~ 0.2%
出力数 (#) 1
効率 (%) 83%
サイズ (mm)W 19.1mm
サイズ (mm)L 10.4mm
サイズ (mm)T 9.3mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 70℃
パッケージ SIP
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ 78SR
製品シリーズ特徴 3.3V/5V/12V Outputs High-Effi ciency Switching Regulators with LM78xx Pinouts
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

3.3V Outputs High-Efficiency Switching Regulators with LM78XX Pinouts

このページをPDFダウンロード