Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 986W
Vin(V) 36V ~ 60V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 11.2V
Vout (V)typ 11.2V
ラインレギュレーション (%) -0.5% ~ 0.5%
ロードレギュレーション (%) -0.2% ~ 0.2%
絶縁耐圧 (V) 1500V
効率 (%) 96.3%
サイズ (mm)W 58.4mm
サイズ (mm)L 36.8mm
サイズ (mm)T 14.5mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 88A
形状 1/4 Brick
パッケージ DIP
製品シリーズ DRQ
製品シリーズ特徴 1000W Fully Regulated, Isolated, Quarter-brick
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

11.2V, 88A, Single Output, Quarter-brick, 36-60V Input Voltage Range, Positive Logic, Baseplate, Load Sharing, RoHS 6

このページをPDFダウンロード