Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 120W
Vin(V) 9V ~ 36V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 24V
Vout (V)typ 24V
ラインレギュレーション (%) -0.4% ~ 0.4%
ロードレギュレーション (%) -0.4% ~ 0.4%
絶縁耐圧 (V) 2828V
効率 (%) 92%
サイズ (mm)W 61.2mm
サイズ (mm)L 25.7mm
サイズ (mm)T 12.7mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 5A
形状 1/8 Brick
パッケージ DIP
製品シリーズ IRE
製品シリーズ特徴 Encapsulated Eighth-Brick DOSA-Compatible
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

Single Output, 24Vout @ 5A, 9-36Vin, Negative logic, Baseplate

このページをPDFダウンロード