Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 300W
Vin(V) 16.8V ~ 160V
Vin(V)typ 110V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
ラインレギュレーション (%) -0.5% ~ 0.5%
ロードレギュレーション (%) -0.5% ~ 0.5%
絶縁耐圧 (V) 4250V
効率 (%) 92%
サイズ (mm)W 116.0mm
サイズ (mm)L 184.6mm
サイズ (mm)T 39.7mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 25A
形状 Enclosed
パッケージ Connecter
製品シリーズ IRV300
製品シリーズ特徴 300W 10:1 Ultra Wide Input Encased Chassis-Mount Isolated DC-DC Converter for Railway
レギュレーション Regulated
安全規格 UL 62368-1, IEC/EN62368-1, EN 45545
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

300W, 12Vo/25A, 16.8V-160Vin, Isolated DC-DC Converter, Compliant to Railway standards EN 50155 and
EN 50121-3-2

このページをPDFダウンロード