Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 1W
Vin(V) 3.135V ~ 3.465V
Vin(V)typ 3.3V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) -0.25% ~ 0.25%
ロードレギュレーション (%) 1%
絶縁耐圧 (V) 1000V
効率 (%) 71%
サイズ (mm)W 19.65mm
サイズ (mm)L 6.15mm
サイズ (mm)T 10.15mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 0.2A
パッケージ SIP
製品シリーズ MEF
製品シリーズ特徴 Isolated 1W Regulated Single Output DC-DC Converters
レギュレーション Regulated
安全規格 UL60950
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

5V 200mA, Isolated 1W Regulated Single Output, DC-DC Converters, 3.135-3.465V Input

このページをPDFダウンロード