Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 1W
Vin(V) 4.5V ~ 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 9V
Vout (V)typ 9V
ラインレギュレーション (%) -1.2% ~ 1.2%
ロードレギュレーション (%) 6%
絶縁耐圧 (V) 5200V
効率 (%) 74%
サイズ (mm)W 19.65mm
サイズ (mm)L 10.05mm
サイズ (mm)T 12.65mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 2
Iout (A)Max 0.055A
パッケージ SIP
製品シリーズ MEJ
製品シリーズ特徴 5.2kVDC Isolated 1W DC-DC Converters
レギュレーション Unregulated
安全規格 UL60950,ANSI/AAMIES60601-1
Iout2 (A)Max -0.055A
Vout2 (V) -9V
Vout2 (V)typ -9V
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

±9V ±55mA, Isolated 1W Dual Output 5.2KVDC ,DC-DC Converter, 4.5-5.5V Input

このページをPDFダウンロード