Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

ゲートドライバ電源供給

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 2W
絶縁耐圧 (V) 5700V
Isolation capacitance(pF) 3pF
Vin(V) 10.8V ~ 13.2V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 15V
Vout (V)typ 15V
ラインレギュレーション (%) 1.3%
ロードレギュレーション (%) 13%
効率 (%) 77%
サイズ (mm)W 14.99mm
サイズ (mm)L 19.94mm
サイズ (mm)T 4.41mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 90℃
出力数 (#) 2
Iout (A)Max 0.08A
パッケージ SMD
製品シリーズ MGJ2 SM
製品シリーズ特徴 The MGJ2 series of DC-DC converters is ideal for powering ‘high side’ and ‘low side’ gate drive circuits for IGBTs/SiC and MOSFETs in bridge circuits. A choice of asymmetric output voltages allows optimum drive levels for best system
efficiency. The MGJ2 series is characterised for high isolation requirements commonly seen in bridge
circuits used in motor drives and inverters, while the MGJ2 industrial grade temperature rating and construction gives long service life and reliability.
Vout2 (V) -9V
Vout2 (V)typ -9V
ロードレギュレーション2 (%) 12%
Iout2 (A)Max 0.08A
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

15V/-9V,
80mA/80mA, Isolated 2W Dual Output
5.7kVDC, DC-DC

このページをPDFダウンロード