Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

基地局

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 600W
Vin(V) 36V ~ 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 14V ~ 35V
Vout (V)typ 28V
ラインレギュレーション (%) -1% ~ 1%
ロードレギュレーション (%) -1% ~ 1%
絶縁耐圧 (V) 2250V
効率 (%) 96.5%
サイズ (mm)W 36.83mm
サイズ (mm)L 58.42mm
サイズ (mm)T 14.4mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 21.5A
形状 1/4 Brick
パッケージ DIP
製品シリーズ MPQ600
製品シリーズ特徴 The MPQ600 is an Isolated, 600W, Board-Mount-Power, DC-DC converter with PMBus interface in a Quarter-brick package designed for Radio Frequency Power Amplifier applications.
レギュレーション Regulated
安全規格 CSA 62368-1
UL 62368-1
IEC 62368-1:2018
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

28V, 21.5A, Single Output, Quarter-Brick, 36-75V Input Range, Negative Logic, Baseplate, PMBus interface, RoHS compliant.

このページをPDFダウンロード