外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 30W
Vin(V) 10.8V ~ 27V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 54V
Vout (V)typ 54V
絶縁耐圧 (V) 2250V
効率 (%) 90.5%
サイズ (mm)W 35.5mm
サイズ (mm)L 22.4mm
サイズ (mm)T 8.9mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 0.6A
パッケージ SMD
アプリケーション PoE
製品シリーズ MYB
製品シリーズ特徴 MYBSS series is boost-up isolated DC-DC converter for PoE especially PSE.
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

30W, 54V/0.6A boost-up isolated DC-DC converter for PSE of PoE
Input voltage ranges from 10.8 to 27V
Small package, 35.5 x 22.4 x 8.9mm
Surface mount module
2250Vdc Input-Output Isolation

このページをPDFダウンロード