Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

プロセッサー[ASIC / FPGA / xPU],光電装装置,光通信モジュール,サーバー,ストレージ,スイッチ,産業機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 2.5A
Vin(V) 4.5V ~ 17V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 1V ~ 5.25V
Vout (V)typ 3.3V
ラインレギュレーション (%) -2% ~ 2%
ロードレギュレーション (%) -2% ~ 2%
出力数 (#) 1
効率 (%) 88%
スイッチング周波数 (kHz) 2500kHz
サイズ (mm)W 7.9mm
サイズ (mm)L 7.9mm
サイズ (mm)T 2.3mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
回路トポロジー Buck(Step-down)
パッケージ SMD
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ MYLSM
製品シリーズ特徴 MYLSM series is metal enclosed single output POL(Point of Load)  DC-DC converter
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

Input voltage ranges from 4.5 to 17V
Settable output voltage from 1 to 5.25V
Up to 2.5 A of output current
Quick transient response to load change
Small package, 7.9 x 7.9 x 2.3mm
Short Circuit protection
Thermal protection
Enable control

このページをPDFダウンロード