1. 製品検索電源製品非絶縁DC-DCコンバータMYMGC1R83BFPF2RV

MYMGC1R83BFPF2RV

3.3V to 5.5V input voltage, Quad Fixed output volage up to 3.2A, Buck Converter with I2C interface and 85degC Ta

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

プロセッサー[ASIC / FPGA / xPU],光電装装置,光通信モジュール,サーバー,ストレージ,スイッチ,基地局,産業機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 3.2A
Vin(V) 3.3V ~ 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 0.85V
Vout (V)typ 0.85V
ラインレギュレーション (%) -1% ~ 1%
ロードレギュレーション (%) -1% ~ 1%
出力数 (#) 4
効率 (%) 82%
スイッチング周波数 (kHz) 2000kHz
サイズ (mm)W 11.9mm
サイズ (mm)L 15.0mm
サイズ (mm)T 2.4mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
回路トポロジー Buck(Step-down)
パッケージ SMD
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ MYMGC
製品シリーズ特徴 MYMGC series which is POL(Point of Load)  is multiple output MonoBK with I2C interface
Iout2 (A)Max 0.5A
Vout2 (V) 0.85V
Vout2 (V)typ 0.85V
ラインレギュレーション2 (%) -1% ~ 1%
ロードレギュレーション2 (%) -1% ~ 1%
Iout3 (A)Max 0.5A
Vout3 (V) 1.2V
Vout3 (V)typ 1.2V
ラインレギュレーション3 (%) -1% ~ 1%
ロードレギュレーション3 (%) -1% ~ 1%
Iout4 (A)Max 1.5A
Vout4 (V) 1.8V
Vout4 (V)typ 1.8V
ラインレギュレーション4 (%) -1% ~ 1%
ロードレギュレーション4 (%) -1% ~ 1%
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

Input voltage ranges from 3.3 to 5.5V
Fixed 4 outputs voltage, 0.85V, 0.85V, 1.2V and 1.8V
Quick transient response to load change
Small package, 11.9x15x2.4mm
Over current protection
Thermal Protection
Enable control
Power Good signal
I2C function
High Reliability / Heat Shock Testing, 700cycle (-40 to +125degC)

このページをPDFダウンロード