Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

産業機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 6A
Vin(V) 9.6V ~ 42V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 5V ~ 25V
Vout (V)typ 12V
ラインレギュレーション (%) -2% ~ 2%
ロードレギュレーション (%) -2% ~ 2%
出力数 (#) 1
効率 (%) 98%
スイッチング周波数 (kHz) 380kHz
サイズ (mm)W 14.7mm
サイズ (mm)L 16.3mm
サイズ (mm)T 7.5mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
回路トポロジー Buck(Step-down)
パッケージ SMD
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ MYSGK
製品シリーズ特徴 MYSGK series which is POL(Point of Load)  is single output MonoBK.
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

Input voltage ranges from 9.6 to 42V
Absolute maximum input voltage: 50V
Settable output voltage from 5 to 25V
Up to 6 A of output current
Small package, 14.7 x 16.3 x 7.5mm
Short Circuit protection, Non-latching
Enable control
Settable UVLO

このページをPDFダウンロード