Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

プロセッサー[ASIC / FPGA / xPU],光電装装置,光通信モジュール,サーバー,ストレージ,スイッチ,基地局,産業機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 30A
Vin(V) 4.5V ~ 15V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 0.7V ~ 4V
Vout (V)typ 1V
ラインレギュレーション (%) -1% ~ 1%
ロードレギュレーション (%) -1% ~ 1%
出力数 (#) 1
効率 (%) 94.4%
スイッチング周波数 (kHz) 425kHz
サイズ (mm)W 14.0mm
サイズ (mm)L 11.0mm
サイズ (mm)T 8.3mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 105℃
回路トポロジー Buck(Step-down)
パッケージ SMD
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ MYSGK
製品シリーズ特徴 MYSGK series which is POL(Point of Load)  is single output MonoBK.
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

Input voltage ranges from 4.5 to 15V
Settable output voltage from 0.7 to 4V
Up to 30 A of output current
Quick transient response to load change
Small package, 14 x 11 x 8.3mm
Over current protection
Thermal protection
Enable control
Power Good signal
High Reliability / Heat Shock Testing, 700cycle (-40 to +125degC)

このページをPDFダウンロード