Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

プロセッサー[ASIC / FPGA / xPU],光電装装置,光通信モジュール,サーバー,ストレージ,スイッチ,基地局,産業機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 6A
Vin(V) 6V ~ 14.4V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 0.7V ~ 1.8V
Vout (V)typ 1V
ラインレギュレーション (%) -1% ~ 1%
ロードレギュレーション (%) -1% ~ 1%
出力数 (#) 1
効率 (%) 90%
スイッチング周波数 (kHz) 1000kHz
サイズ (mm)W 10.5mm
サイズ (mm)L 9.0mm
サイズ (mm)T 2.1mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 105℃
回路トポロジー 2 stage buck
パッケージ SMD
製品シリーズ UltraBK
製品シリーズ特徴 Ultra-thin Efficient 6A DCDC converter module UltaBK
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

PGOOD signal,
Over Current Protection, Over Temperature Protection,
Remote ON/OFF,
Vout sense

このページをPDFダウンロード