1. 製品検索電源製品非絶縁DC-DCコンバータMYWGC3R53FFW92RAE

MYWGC3R53FFW92RAE

4.3V to 5.5V input voltage, Quad ouput up to 3.2A or 2A, Buck Converter with 110degC Tc

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

プロセッサー[ASIC / FPGA / xPU],光電装装置,光通信モジュール,サーバー,ストレージ,スイッチ,基地局,産業機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 3.2A
Vin(V) 4.3V ~ 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 1.2V
Vout (V)typ 1.2V
サイズ (mm)W 8.3mm
サイズ (mm)L 9.0mm
サイズ (mm)T 2.9mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
パッケージ SMD
製品シリーズ MYWGC
製品シリーズ特徴 MYWGC series are multi-utilized multi-output DC-DC converter MonoBK™.
Iout2 (A)Max 2A
Vout2 (V)typ 3.3V
Iout3 (A)Max 3.2A
Vout3 (V) 1.8V
Vout3 (V)typ 1.8V
Iout4 (A)Max 2A
Vout4 (V)typ 2.5V
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

MonoBKTM, 4-channel non-isolated POL DC-DC converters, 4.3V to 5.5V input voltage range, 4-outputs are CH1: 1.2V, CH2: 3.3V, CH3: 1.8V, CH4: 2.5V.

このページをPDFダウンロード