Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 6W
Vin(V) 18V ~ 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) -0.5% ~ 0.5%
ロードレギュレーション (%) 1%
絶縁耐圧 (V) 5200V
効率 (%) 78%
サイズ (mm)W 32.0mm
サイズ (mm)L 20.0mm
サイズ (mm)T 10.75mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 1.2A
パッケージ DIP
製品シリーズ NCM
製品シリーズ特徴 Isolated 6W Wide Input Single Output DC-DC Converters
レギュレーション Regulated
安全規格 UL60950,ANSI/AAMIES60601-1
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

5V 1.2A, Isolated 6W Wide Input Single Output DC-DC Converter 5.2kVDC, 18-75V Input

このページをPDFダウンロード