Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 6W
Vin(V) 18V ~ 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 15V
Vout (V)typ 15V
ラインレギュレーション (%) -0.7% ~ 0.7%
ロードレギュレーション (%) 1%
絶縁耐圧 (V) 1500V
効率 (%) 84%
サイズ (mm)W 32.0mm
サイズ (mm)L 20.0mm
サイズ (mm)T 10.0mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 2
Iout (A)Max 0.2A
パッケージ DIP
製品シリーズ NCS
製品シリーズ特徴 Isolated 6W 4:1 Input Single & Dual Output DC-DC Converters
レギュレーション Regulated
安全規格 UL 60950, UKCA, CE
Iout2 (A)Max -0.2A
Vout2 (V) -12V
Vout2 (V)typ -12V
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

±15V ±0.2A, Isolated 6W Dual Output 1.5kVDC, DC-DC Converter, 18-75V input

このページをPDFダウンロード