Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 1W
Vin(V) 10.8V ~ 13.2V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
ラインレギュレーション (%) -1.2% ~ 1.2%
ロードレギュレーション (%) 9.5%
絶縁耐圧 (V) 3000V
効率 (%) 79%
サイズ (mm)W 11.53mm
サイズ (mm)L 6.1mm
サイズ (mm)T 7.46mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 0.083A
パッケージ SIP
製品シリーズ NKE
製品シリーズ特徴 Isolated Sub-Miniature 1W Single Output DC-DC Converters
レギュレーション Unregulated
安全規格 UL60950
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

12V 83mA, Isolated Sub-Miniature 1W Single Output 3kVDC,  DC-DC Converters,  10.8V-13.2V Input

このページをPDFダウンロード