Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 2W
Vin(V) 21.6V ~ 26.4V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 15V
Vout (V)typ 15V
ラインレギュレーション (%) -1.2% ~ 1.2%
ロードレギュレーション (%) 3.5%
絶縁耐圧 (V) 1000V
効率 (%) 88.5%
サイズ (mm)W 19.65mm
サイズ (mm)L 7.65mm
サイズ (mm)T 10.15mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 0.133A
パッケージ SIP
製品シリーズ NMG
製品シリーズ特徴 Isolated 2W Single Output DC-DC Converters
レギュレーション Unregulated
安全規格 UL60950
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

15V 133mA, Isolated 2W single Output DC-DC Converter, 21.6-26.4V Input

このページをPDFダウンロード