Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 0.8W
Vin(V) 4.5V ~ 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) -1.2% ~ 1.2%
ロードレギュレーション (%) 15%
絶縁耐圧 (Vac) 1500Vac
効率 (%) 58%
サイズ (mm)W 16.89mm
サイズ (mm)L 14.7mm
サイズ (mm)T 6.56mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 95℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 0.16A
パッケージ SMD
製品シリーズ NMT
製品シリーズ特徴 Digital isolator DC-DC
レギュレーション Regulated
安全規格 UL60950,ANSI/AAMIES60601-1
Vout2 (V) -6V ~ 6V
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

±6V Unregulated and +5V Regulated, Isolated TTL Driver DC-DC, 4.5-5.5V Input

このページをPDFダウンロード