Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

Vin(V) 4.5V ~ 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
絶縁耐圧 (V) 3000V
サイズ (mm)W 23.11mm
サイズ (mm)L 23.88mm
サイズ (mm)T 14.19mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
パッケージ SMD
製品シリーズ NMU
製品シリーズ特徴 5V, Powered Dual Port USB Data Isolator, 4.5-5.5V Input
安全規格 UL60950, ANSI/AAMI ES60601-1
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

5V, Powered Dual Port USB Data Isolator, 4.5-5.5V Input

このページをPDFダウンロード