Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 15W
Vin(V) 18V ~ 36V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 15V
Vout (V)typ 15V
ラインレギュレーション (%) 0.1%
ロードレギュレーション (%) 0.5%
絶縁耐圧 (V) 1500V
効率 (%) 87%
サイズ (mm)W 50.0mm
サイズ (mm)L 25.0mm
サイズ (mm)T 10.0mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 110℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 1A
形状 1 x 2
パッケージ DIP
製品シリーズ NPH
製品シリーズ特徴 Isolated 15W Single Output DC-DC Converters
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

15.1V 1A, Isolated 15W Single Output 1.5kVDC, DC-DC Converter, 18-36V Input

このページをPDFダウンロード