Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 1W
Vin(V) 10.8V ~ 13.2V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) -1.2% ~ 1.2%
ロードレギュレーション (%) 12%
絶縁耐圧 (V) 1000V
効率 (%) 69%
サイズ (mm)W 15.24mm
サイズ (mm)L 11.2mm
サイズ (mm)T 6.6mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 2
Iout (A)Max 0.1A
パッケージ SMD
製品シリーズ NTA
製品シリーズ特徴 Isolated 1W Dual Output SM DC-DC Converters
レギュレーション Unregulated
Iout2 (A)Max -0.1A
Vout2 (V) -5V
Vout2 (V)typ -5V
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

±5V ±100mA, Isolated 1W Dual Output SM 1kVDC, DC-DC Converters, 10.8-13.2V Input

このページをPDFダウンロード