1. 製品検索電源製品非絶縁DC-DCコンバータOKI-78SR-5/1.5-W36H-C

OKI-78SR-5/1.5-W36H-C

7V to 36V input voltage, 1.5A, TO-220 package compatible Buck converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 1.5A
Vin(V) 7V ~ 36V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) -0.25% ~ 0.25%
ロードレギュレーション (%) -0.4% ~ 0.4%
出力数 (#) 1
効率 (%) 90.5%
サイズ (mm)W 16.5mm
サイズ (mm)L 10.4mm
サイズ (mm)T 8.64mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
パッケージ SIP
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ OKI-78SR
製品シリーズ特徴 Fixed Output 1.5 Amp SIP DC-DC Converters
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

1.5 amp, 5Vdc out, Non-Isolated DC-DC Converter, 7- 36 Vin, SIP, Horizontal Mount

このページをPDFダウンロード