Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 3A
Vin(V) 19V ~ 40V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 5.021V ~ 15.5V
ラインレギュレーション (%) -0.3% ~ 0.3%
ロードレギュレーション (%) -0.25% ~ 0.25%
出力数 (#) 1
効率 (%) 95%
サイズ (mm)W 11.9mm
サイズ (mm)L 20.8mm
サイズ (mm)T 8.5mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
パッケージ SMD
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ OKI
製品シリーズ特徴 Selectable Output 36-Watt DOSA-SMT DC-DC Converters
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

3A,24V Input Non-Isolated DC-DC Converter, 19-40Vin, 5.021 to 15.5Vout, Negative on/off control, SMT

このページをPDFダウンロード