Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 20A
Vin(V) 2.4V ~ 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V) 0.6V ~ 3.63V
ラインレギュレーション (%) -0.6% ~ 0.6%
ロードレギュレーション (%) -0.3% ~ 0.3%
出力数 (#) 1
効率 (%) 93.1%
サイズ (mm)W 33.02mm
サイズ (mm)L 13.46mm
サイズ (mm)T 8.75mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
回路トポロジー Buck(Step-down)
パッケージ SMD
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ OKL
製品シリーズ特徴 OKL series is single output POL(Point of Load) with iLGA
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

Input voltage ranges from 2.4 to 5.5V
Settable output voltage from 0.6 to 3.63V
Up to 20 A of output current
iLGA, inspectable Land Grid Array
Over current protection
Thermal protection
Negative enable control

このページをPDFダウンロード