Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 10A
Vin(V) 2.4V ~ 5.5V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 0.75V ~ 3.63V
ラインレギュレーション (%) -0.15% ~ 0.15%
ロードレギュレーション (%) -0.25% ~ 0.25%
出力数 (#) 1
効率 (%) 95%
サイズ (mm)W 50.8mm
サイズ (mm)L 12.7mm
サイズ (mm)T 9.4mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
パッケージ SIP
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ OKX
製品シリーズ特徴 Adjustable DOSA 10/16-Amp SIP DC-DC Converters
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

10A, 5V Input Non-Isolated DC-DC Converter, 2.4-5.5Vin, 0.75 to 3.63Vout, Negative on/off control, SIP

このページをPDFダウンロード