Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 350W
Vin(V) 18V ~ 36V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 28V
Vout (V)typ 28V
ラインレギュレーション (%) 0.125%
ロードレギュレーション (%) 0.25%
絶縁耐圧 (V) 2250V
効率 (%) 92.5%
サイズ (mm)W 58.42mm
サイズ (mm)L 60.96mm
サイズ (mm)T 12.7mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 12.5A
形状 1/2 Brick
パッケージ DIP
製品シリーズ PAH
製品シリーズ特徴 Isolated, 350 Watt, Half-Brick DC-DC Converter
安全規格 UL/IEC/EN60950 safety approvals.
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

28V, 12.5A, Single Output Isolated Half-Brick DC DC Converter, 18-36V Input Range, Baseplate, Through-Hole, Positive Logic

このページをPDFダウンロード