Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 25W
Vin(V) 36V ~ 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) 0.1%
ロードレギュレーション (%) 0.2%
絶縁耐圧 (V) 1600V
効率 (%) 91%
サイズ (mm)W 25.4mm
サイズ (mm)L 25.4mm
サイズ (mm)T 10.41mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 5A
形状 1 x 1
パッケージ DIP
製品シリーズ SPM
製品シリーズ特徴 1"x1", Isolated DC-DC Converters
安全規格 UL/IEC/EN60950-1 safety approvals
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

5V, 5A, Single Output Isolated 1"x1" DC-DC Converter, 36-75V Input Range, Negative Logic, Through-Hole

このページをPDFダウンロード