Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 20W
Vin(V) 9V ~ 36V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
絶縁耐圧 (V) 1500V
効率 (%) 82%
サイズ (mm)W 50.8mm
サイズ (mm)L 50.8mm
サイズ (mm)T 11.43mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 55℃
出力数 (#) 3
Iout (A)Max 3A
形状 2 x 2
パッケージ DIP
製品シリーズ TWR
製品シリーズ特徴 20W, Triple Output DC-DC Converters
Iout2 (A)Max 0.5A
Vout2 (V) 12V
Vout2 (V)typ 12V
Iout3 (A)Max -0.5A
Vout3 (V) -12V
Vout3 (V)typ -12V
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

Not Recommended for new design

このページをPDFダウンロード