Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 15W
Vin(V) 18V ~ 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) 0.05%
ロードレギュレーション (%) 0.06%
絶縁耐圧 (V) 2250V
効率 (%) 86%
サイズ (mm)W 24.4mm
サイズ (mm)L 27.9mm
サイズ (mm)T 8.4mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 3A
形状 1 x 1
パッケージ DIP
製品シリーズ UEI
製品シリーズ特徴 Isolated Wide Input Range 15-Watt DC-DC Converters
安全規格 These devices meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards, including BASIC insulation requirements. Q48 models are CE marked (meet the requirements of LVD).
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

15 Watt, 5V, Single Output Isolated DC-DC Converter, Wide 18-75V Input Range, 1x1 package, Positive Polarity

このページをPDFダウンロード