Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 30W
Vin(V) 18V ~ 36V
Vin(V)typ 24V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
ラインレギュレーション (%) 0.2%
ロードレギュレーション (%) 0.3%
絶縁耐圧 (V) 1500V
効率 (%) 90%
サイズ (mm)W 40.64mm
サイズ (mm)L 50.8mm
サイズ (mm)T 10.16mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 2.5A
形状 2 x 1.6
パッケージ DIP
製品シリーズ UHE
製品シリーズ特徴 Single Output Isolated 30-Watt DC-DC Converters
安全規格 UL/IEC/EN60950 safety approvals.
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

30 Watt, 12V Single Output Isolated DC-DC Converter, 18-36V Input Range, 1.6 x 2 with Standard 2 x 2 Pinout

このページをPDFダウンロード