Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 96W
Vin(V) 9V ~ 36V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 24V
Vout (V)typ 24V
絶縁耐圧 (V) 2000V
効率 (%) 89%
サイズ (mm)W 36.9mm
サイズ (mm)L 56.4mm
サイズ (mm)T 12.7mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 4A
形状 1/4 Brick
パッケージ DIP
製品シリーズ UQQ
製品シリーズ特徴 Quarter-brick DOSA-Compatible, Isolated DC-DC Converters
安全規格 UL/IEC/EN60950-1 safety approvals.
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

24V 4A, Single Output Isolated DC-DC Converter, 9-36 Input Range, Positive polarity, Baseplate installed

このページをPDFダウンロード