Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 120W
Vin(V) 9V ~ 36V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
ラインレギュレーション (%) 0.3%
ロードレギュレーション (%) 0.3%
絶縁耐圧 (V) 2250V
効率 (%) 92%
サイズ (mm)W 58.4mm
サイズ (mm)L 22.9mm
サイズ (mm)T 13.2mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 10A
形状 1/8 Brick
パッケージ DIP
製品シリーズ UWE
製品シリーズ特徴 Eighth-brick, DOSA-Compatible
安全規格 UL/IEC/EN60950-1 safety approvals
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

12Vout @ 10A, 9-36Vin, Positive logic, Baseplate

このページをPDFダウンロード