Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 75W
Vin(V) 9V ~ 36V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
ラインレギュレーション (%) 0.25%
ロードレギュレーション (%) 0.125%
絶縁耐圧 (V) 1500V
効率 (%) 91%
サイズ (mm)W 22.9mm
サイズ (mm)L 58.4mm
サイズ (mm)T 12.2mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 15A
形状 1/8 Brick
パッケージ DIP
製品シリーズ UWE
製品シリーズ特徴 Eighth-brick, DOSA-Compatible, Isolated DC-DC Converters
安全規格 These devices are designed to meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards, including BASIC insulation requirements.
ブランド Murata Power Solutions

Murata Icon X 特長

5V, 15A, Single Output Isolated 1/8 Brick DC-DC Converter, 9-36V Input Range, Negative polarity, Baseplate

このページをPDFダウンロード