Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
周波数 10.0000MHz
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
電源電圧 +3.3±5% (Vcc)
消費電流(max.) 3mA
出力電圧 Hi : 90%Vcc min.
Lo : 10%Vcc max.
出力負荷抵抗/容量 15pF±10%
出力 CMOS
周波数温度特性 ±0.28ppm以内
周波数エージング ±0.5ppm以内/年
周波数許容偏差 ±0.5ppm以内 (25±2℃)
質量 69.19mg

Murata Icon X 特長

長年の経験と実績をもとに、高品位の水晶振動子と優れた温度補償回路を高い回路技術、測定技術によってパッケージングした発振器です。移動体通信機器、業務用無線、測量機などに最適です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
P0 254mmプラスチックテーピング 2000