Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

PoE [Power over Ethernet]

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 25.5W
Vin(V) 42.5V ~ 57V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 5V
Vout (V)typ 5V
絶縁耐圧 (V) 2250V
効率 (%) 90.5%
サイズ (mm)W 35.5mm
サイズ (mm)L 22.4mm
サイズ (mm)T 10.55mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 5.1A
パッケージ SMD
製品シリーズ MYB
製品シリーズ特徴 MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

25.5W, 5Vo/5.1A  isolated DC-DC converter for PoE
Support IEEE802.3at/ PoE+ class4
Input voltage ranges from 42.5 to 57V
Small package, 35.5 x 22.4 x 10.55mm
Surface mount module
2250Vdc Input-Output Isolation

このページをPDFダウンロード