门禁管理系统

入退室管理
信息的重要性越来越被重视,可以防止信息泄漏和管理员工考勤的组合,导入门禁管理的越来越多。
门禁管理(Entrance and Exit Management)可以知道“什么时候、谁、在哪里”,以及只有权限的人才能进入的系统。
村田公司处理通用产品,更有各种感知人体接近、未经授权进入的传感器,以MAGICSTRAP®为代表的RFID相关技术,为门禁管理的解决方案做出贡献。

SubTitleIconNo01 CPU

SubTitleIconNo02 显示器

SubTitleIconNo03 RFID读取器/写入器(HF)

SubTitleIconNo04 RFID读取器/写入器(UHF)

SubTitleIconNo05 LAN

SubTitleIconNo06 蜂鸣器

压电扩音器

PKMCS/PKLCS/PKM系列

SubTitleIconNo07 入侵检测

SubTitleIconNo08 DC-DC转换器

SubTitleIconNo09 电源

SubTitleIconNo10 IC卡

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA